Kontaktní vložka - HC-B10-I-TPT-F - 1423018

Kontaktní vložka, počet pólů: 10+PE, konstrukční velikost: B10, počet přípojek na jeden pól: 2, Zásuvka, Svorky Push-in, 500 V, 16 A, 0,25 mm² ... 1,5 mm², aplikace: Výkon

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pro rychlé
    kódování s plastovým profilem
  • Výrazná úspora času při připojení vodiče
  • Dvojité připojení vodiče na pól
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1423018
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 543 (C-2-2019)
GTIN 4055626322711
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,062 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít