Konektory - SACC-M12FS-5CT-CM SH - 1422852

Konektory, Univerzální, 5-pólový, stíněná, Zásuvka přímo M12, S kódováním typu A, Lisovaný spoj, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr kabelu 4,5 mm ... 7,5 mm, bez lisovacích dutinkových kontaktů

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Extrémně kompaktní díky malému prostoru pro připojení a vysoké hustotě kontaktů
  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Bezpečné stínění: spolehlivé připojení stínění i při extrémním mechanickém namáhání
  • Robustní spojení: vhodné pro železniční aplikace s vysokým zatížením v důsledku otřesů a vibrací
  • Možnost automatizovaného zpracování
  • Chráněné těsnění v zásuvce M12

Obchodní data

Objednací klíč 1422852
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 27 (C-2-2019)
GTIN 4055626357799
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,021 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít