Konektory - SACC-M12MRX-8CT-CL SH - 1422845

Konektory, Ethernet / PROFINET CAT6A (10 Gbit/s), 8-pólový, stíněná, Zástrčka úhlová M12, Kódování X, Lisovaný spoj, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr kabelu 6,5 mm ... 10 mm, bez lisovacích dutinkových kontaktů

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Extrémně kompaktní díky malému prostoru pro připojení a vysoké hustotě kontaktů
  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Bezpečné stínění: spolehlivé připojení stínění i při extrémním mechanickém namáhání
  • Robustní spojení: vhodné pro železniční aplikace s vysokým zatížením v důsledku otřesů a vibrací
  • Možnost automatizovaného zpracování
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1422845
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 27 (C-2-2019)
GTIN 4055626381893
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,036 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít