Konektor RJ45 - CUC-V14-C1ZNI-B/R4E8 - 1422662

Konektor push-pull (varianta 14), pozinkovaný tlakový odlitek, s vložkou konektoru RJ45, 8pólový, s technologií zářezového spoje IDC, pro 1 a 7drátové žíly AWG 26 ... 24, pro průměr kabelu 5,5 mm ... 10 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Konektor push-pull ADVANCE
  • Zajišťovací systém proti nezamýšlenému vytažení
  • Chráněný přenos dat díky 360° konceptu stínění
  • Vysoká odolnost ESD a elektromagnetická slučitelnost pro bezpečný přenos
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1422662
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 358 (C-2-2019)
GTIN 4055626311319
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,109 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít