Kabel senzoru/aktoru - SAC-8P-15,0-28X/M12FS SH OD - 1421774

Kabel senzoru/aktoru, 8-pólový, PE-X/PE-X bezhalogenové, černošedá RAL 7021, stíněná, délka kabelu: 15 m, pro vnější použití, provedení z ušlechtilé oceli s rýhováním

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Ochrana vůči korozi všech exponovaných kovových dílů díky použití ušlechtilé oceli 1.4404
  • Velmi robustní: Odolný vůči oleji, UV záření a ozonu, odolá teplotám -40 °C až +105 °C
  • Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí

Obchodní data

Objednací klíč 1421774
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 25 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626279688
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,232 kg
Číslo celní sazby 85444290
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít