Vestavné zástrčkové konektory - SACCBP-FS-4CON-M16/2,0-PUR SCO - 1419315

Vestavná zásuvka, stíněná, 4pólová, M12, s kódováním A, montáž zezadu stěny/vešroubováním závitem M16, s 2 m vedením, 4 x 0,34 mm²

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Předem osazeno vedeními v různých standardních délkách pro okamžité použití
  • K dodání zákaznicky specifické osazení a délky vedení
  • Kabely zality pro optimální těsnost
  • Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1419315
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 51 (C-2-2019)
GTIN 4046356533270
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,096 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít