Síťový kabel - VS-BU/PN-PPC/ME-93B-LI/2,0 - 1416176

Osazený kabel PROFINET, CAT 5e, stíněný, křížený kabel, AWG 22 pružný (7drátový), RAL 6018 (žlutozelená), dutinkový modul RJ45/IP20 pro systém Freenet, 4pólový na zástrčku RJ45/IP67 Push-Pull Kovové pouzdro, Line, délka: 2 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1416176
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 306 (PC-2011)
GTIN 4046356474290
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,223 kg
Číslo celní sazby 85444210
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít