Napájecí kabel - SAC-5P-M12MSK/ 1,5-PUR PE SH - 1414867

Napájecí kabel, 5-pólový, PUR bezhalogenové, oranžová RAL 2003, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zástrčka přímo M12, kódování K, na volný konec vodiče, délka kabelu: 1,5 m, pro střídavý proud do 16 A / 690 V

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Výkonné: konektory AC až pro 16 A a 690 V AC
  • Ochrana proti chybnému zasunutí díky speciálnímu kódování K
  • Výkon se spolehlivým odstíněním – stínění 360° ke snížení elektromagnetických zatížení
  • Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR

Obchodní data

Objednací klíč 1414867
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 292 (C-2-2019)
GTIN 4055626034997
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,345 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít