Průchozí miniaturní svornice - MBKKB 2,5-BE - 1414103

Průchozí miniaturní svornice, pro vestavbu samostatně volitelných elektronických prvků, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, délka: 62 mm, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • S dvoupatrovými diodovými svornicemi lze pomocí různých variant spustit značný počet spínacích úloh
  • Úspora místa vzhledem ke kompaktnímu provedení a možnosti montáže na 15mm nosnou lištu
  • Přehledné díky popisu všech svorek
  • Jednoduché rozdělení potenciálu standardizovanými zásuvnými můstky

Obchodní data

Objednací klíč 1414103
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 561 (C-1-2019)
GTIN 4017918155155
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,012 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít