Datové konektory - SACC-FSB-2QO SH PB SCO - 1413932

Datové konektory, PROFIBUS DP (12 MBit/s), 2-pólový, bezhalogenové, stíněná, Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, Kódování: B, Spoj zářezovou svorkou, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr kabelu 5 mm ... 9,7 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Flexibilní: konektory pro osazení na místě
  • Zářezový spoj: inovativní a časově úsporné osazení bez izolace jednotlivých žil
  • Spolehlivý přenos signálů – stínění 360 °C v elektromagneticky zatíženém okolí
  • Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1413932
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 201 (C-6-2019)
GTIN 4055626013145
Hmotnost/kus (bez obalu) 44,900 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback