Pouzdro - HC-ADV-B10-HLWH-1TTM25-EMC-AL - 1413390

Pouzdro konektoru HEAVYCON ADVANCE, B10, se šroubovým zámkem (vnitřní šestihran) z ušlechtilé oceli, hliník odolný proti mořské vodě, výška 74 mm, se závitem 1x M25, s přímým kabelovým vývodem, bez povrchové úpravy; vodivé těsnění (vlastnosti elektromagnetické slučitelnosti)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1413390
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 603 (C-2-2019)
GTIN 4055626030258
Hmotnost/kus (bez obalu) 229,320 g
Číslo celní sazby 85389099
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback