Síťový kabel - VS-M12FSBP-IP67-94C-LI/2,0 - 1413324

Osazený kabel Ethernet, stíněný, 4párový, AWG 26 vhodný pro tažný řetěz (19drátový), RAL 5021 (vodově modrá), vestavná zásuvka M12, montáž zezadu stěny/vešroubováním se závitem M16 na zástrčku RJ45/IP67, šedá, Line, délka 2 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1413324
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 303 (PC-2011)
GTIN 4046356475785
Hmotnost/kus (bez obalu) 173,080 g
Číslo celní sazby 85444210
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback