Pouzdro - HC-STA-B10-SLWS-2SSM20-ELC-AL - 1412839

Kryt podstavce B10, s podélnou západkou, materiál: Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě, kabelové vývody: 2, boční, výška: 54,6 mm, kabelové šroubení: bez, objímky: ne, 2x M20, Standard

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Dobrý stínicí účinek u elektromagnetických poruch
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1412839
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 605 (C-2-2019)
GTIN 4055626060972
Hmotnost/kus (bez obalu) 207,000 g
Číslo celní sazby 85389099
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback