Síťový kabel - VS-M12FSBP-OE-94C-LI/2,0 - 1412820

Osazený kabel Ethernet, stíněný, 4párový, AWG 26 vhodný pro tažný řetěz (19drátový), RAL 5021 (vodově modrá), vestavná zásuvka M12, montáž zezadu stěny/vešroubováním se závitem M16 na volný konec vodičů, Line, délka 2 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Předem osazeno vedeními v různých standardních délkách pro okamžité použití
  • K dodání zákaznicky specifické osazení a délky vedení
  • Kabely zality pro optimální těsnost
  • Provedení kabelu pro všechny běžné sítě a polní sběrnice
  • Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1412820
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 303 (PC-2011)
GTIN 4046356475686
Hmotnost/kus (bez obalu) 136,100 g
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback