Kabelové šroubení - G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - 1411192

Kabelové šroubení, materiál šroubového uzávěru: Mosaz, niklovaná, vnější průměr kabelu 19 mm ... 27 mm, stínění: ano, připojovací závit: M40 x 1,5, barva: stříbrná, s kroužkem O

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Funkční výkres  

Funkční výkres
viz pokyn pro montáž

Výkres v měřítku  

Výkres v měřítku
Rozměrový výkres



Zpět nahoru

Rozměry

Délka 41 mm
Klíčový otvor čepičkové matice 43 mm
Šířka klíče nátrubku 43 mm
Šestihran rohový rozměr 46 mm
Délka připojovacího závitu 8 mm
Průměr průchozího otvoru 40,1 mm ... 40,3 mm
Vnější průměr vedení 19 mm ... 27 mm
Zpět nahoru

Podmínky okolí

Krytí (IP) IP68 (5 bar, 30 minut)
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 100 °C (staticky)
Zpět nahoru

Všeobecné

Počet vedení 1
Materiál šroubového uzávěru Mosaz, niklovaná
Použití materiálů Polyamid 6
Materiál kabelové těsnění CR / NBR
Materiál kroužek O Perbunan
Stíněno ano
Druh závitu připojovací roviny M40 x 1,5
Utahovací moment 13,5 Nm (Čepičková matice: EN 62444)
13,5 Nm (Hrdlo: EN 62444)
Barva stříbrná
Kategorie rázového působení 7
Provedení odlehčovacího profilu A
Pokyn pro montáž Metoda 1
Oddělte vnější plášť, avšak nestahujte ho. Vedení veďte šroubením a poté stáhněte vnější plášť. Nyní stáhněte vodič zpět tak, aby se vytvořilo spojení mezi stíněním vedení a kontaktní pružinou.

Metoda 2
Přetáhněte cca 15–20 mm stínicího opředení zpět přes vnější plášť. Zaveďte vedení do šroubení tak, aby se vytvořilo spojení mezi stíněním vedení a kontaktní pružinou.
Výrobce Jacob
Označení výrobce 50.640 M/EMVD
Zpět nahoru

Normy a určování

Bezhalogenovost ne
Přípojka podle normy CUL
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141200
eCl@ss 4.1 27141200
eCl@ss 5.0 27149100
eCl@ss 5.1 27149100
eCl@ss 6.0 27149100
eCl@ss 7.0 27149109
eCl@ss 8.0 27149109
eCl@ss 9.0 27144432
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 4.0 EC000441
ETIM 5.0 EC000441
ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39121311
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít