Kabel senzoru/aktoru - SAC-3P-MR-C SCO/.../... - 1400920

Kabel senzoru/aktoru, 3-pólový, variabilní typ kabelu, Zástrčka úhlový M12 SPEEDCON, kódování A, na Konektor ventilu C (8 mm), délka kabelu: Volný vstup (0,2 ... 40,0 m)

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Robustní konektor ventilu bez ochranného obvodu
  • Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
  • Flexibilní řešení - konfigurovatelné materiály s variabilními typy a délkami kabelů
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1400920
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 25 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 244 (C-2-2017)
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít