Lisovací kleště - CRIMPFOX CENTRUS 10H - 1213156

Lisovací kleště pro neizolované a izolované koncovky vodiče DIN 46228 část 1 a 4 od 0,14 mm² ... 10mm², také pro koncovky vodiče TWIN až 2 x 4 mm², automatické přizpůsobení průřezu, postraní zavádění, vybaveno ochranou proti pádu

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Ergonomická forma rukojeti zajišťuje příjemnou manipulaci bez únavy
  • Díky obzvláště malé šířce rukojeti se perfektně hodí do každé ruky
  • Stabilní plastový třmínek nad hlavou kleští chrání nářadí před poškozením v důsledku pádu
  • Snížení ovládací síly až o 30 % díky optimalizovanému přesazení páky
  • Integrovaná zarážka zajišťuje trvalou kvalitu výsledků lisování
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1213156
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 426 (C-3-2017)
GTIN 4055626212630
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,472 kg
Číslo celní sazby 82032000
Země původu SE (Švédsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít