Sada nástrojů - SF-M SET 2 - 1212756

Sada bitových šroubováků s rychlovýměnnou vložkou
89 mm dlouhé ploché/křížové/Hex/Torx®bity, 17dílné, ve skládací tašce s pásem, obsah: PH 1, 2, 3 x 89, SL 0,4 x 2,5, 0,6 x 3,5, 0,8 x 3,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5 x89, TX 10-30, SW 3, 4, 5 x 89

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Sada obsahuje, vždy 1ks: rukojeť; plochý bit: 1,0 x 5,5 x 89 mm; Hex bit: 3,0 x 89 mm; 4,0 x 89 mm; 5,0 x 89 mm; křížový PH bit: 1 x 89 mm; 2 x 89 mm; 3 x 89 mm; Torx® bit (s vyvrtaným otvorem): 10 x 89 mm; 15 x 89 mm; 20 x 89 mm; 25 x 89 mm; 30 x 89 mm

Vaše výhody

  • Sada bitových šroubováků, zabalená v praktické tašce s páskem
  • Vybavená nejběžnějšími šroubovacími bity

Obchodní data

Objednací klíč 1212756
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 471 (C-3-2017)
GTIN 4046356929028
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,449 kg
Číslo celní sazby 82054000
Země původu CZ (Česká republika)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít