Lisovací kleště - CRIMPFOX-P SR 6 - 1212755

Lisovací kleště, pro solární lisovací spojku SUNCLIX 2,5 ... 6 mm², odjistitelná zábrana, přesné paralelní lisování, boční zavedení, B lisování, vč. polohovací pomůcky

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přesně zhotovené zápustky nabízejí současně vysokou kvalitu při zpracování kontaktů
  • Přesně zhotovené zápustky nabízejí současně vysokou kvalitu při zpracování kontaktů
  • Vysoká lisovací síla při malé vynaložené síle rukou
  • Paralelní pohyby kloubů pro symetrické a optimální výsledky lisování
  • Pro flexibilní vedení třídy 5 podle IEC 60228

Obchodní data

Objednací klíč 1212755
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 439 (C-3-2017)
GTIN 4046356906203
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,993 kg
Číslo celní sazby 82032000
Země původu SE (Švédsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít