Lisovací kleště - CRIMPFOX 10 - 1212721

Lisovací kleště, pro koncovky vodiče bez izolačního límce dle DIN 46228, část 1 a koncovky vodiče s izolačním límcem dle DIN 46228, část 4, 4 mm² ... 10 mm², boční přívod, lichoběžníkové lisování

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • I u velkých průřezů vodiče je docíleno optimálního tvarování pro všechny kabelové dutinky s minimální vynaloženou silou.
  • Současně vysoká kvalita tvarování
  • Odjistitelný nucený uzávěr
  • Označená stanoviště zápustky pro přesné zpracování příslušných průřezů
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1212721
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 423 (C-3-2017)
GTIN 4046356857802
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,688 kg
Číslo celní sazby 82032000
Země původu SE (Švédsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít