Lisovací kleště - CRIMPFOX-CX 10,90-1 - 1212715

Lisovací kleště, koaxiální konektory 1,69 mm, 2,54 mm, 5,41 mm, 10,90 mm, čtyři označené zápustkové stanice, odjistitelný nucený uzávěr, boční zavedení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Lisovací kleště pro zpracování koaxiálních konektorů
  • Odjistitelný nucený uzávěr
  • Boční zavedení vodiče

Obchodní data

Objednací klíč 1212715
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 437 (C-3-2017)
GTIN 4046356857642
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,676 kg
Číslo celní sazby 82032000
Země původu SE (Švédsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít