Kleště se špičatými čelistmi - UNIFOX-PE VDE - 1212529

Špičaté kleště, zahnutá forma, s otvírací pružinou a aretací, jemnozubá uchopovací plocha, možnost odizolování pro 1,5 mm² a 2,5 mm², integrovaný očkový klíč M8 - M10, ověřené VDE 1000 V AC/1500 V DC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Nástroje jsou opatřené ergonomickými dvousložkovými bezpečnostními rukojeťmi
  • Kusově vyzkoušené bezpečnostní nástroje podle DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
  • Pro práce na dílech vedoucích proud nebo v jejich blízkosti až do 1000 V střídavého napětí nebo 1500 V stejnosměrného napětí

Obchodní data

Objednací klíč 1212529
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 397 (C-3-2017)
GTIN 4046356589574
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,293 kg
Číslo celní sazby 82032000
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít