Nástroj pro odizolování - WIREFOX 2,5 - 1212368

Odizolační nářadí pro vodiče a kabely od 0,08–2,5 mm průřezu žíly, délka odstranění izolace nastavitelná až do 15 mm, schopnost řezání do 6 mm², pružné / 1,5 mm² tuhé

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Flexibilně nastavitelný doraz pro délku odstranění izolace
  • Praktický, integrovaný oddělovač vodičů
  • Kleště pro odstranění izolace WIREFOX ... se vyznačují automatickým nastavovacím mechanismem pro nejrůznější izolace a průměry vodičů

Obchodní data

Objednací klíč 1212368
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 406 (C-3-2017)
GTIN 4046356456128
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,178 kg
Číslo celní sazby 82032000
Země původu GB (Velká Británie)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít