Lisovací kleště - CRIMPFOX 6S-F - 1212043

Lisovací kleště, pro koncovky vodiče bez izolačního límce dle DIN 46228, část 1 a koncovky vodiče s izolačním límcem dle DIN 46228, část 4, 0,5 mm² ... 6 mm², čelní přívod, čtyřhranné lisování

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Rozsáhlý program lisovacích kleští
  • I u velkých průřezů vodiče je docíleno optimálního tvarování pro všechny kabelové dutinky s minimální vynaloženou silou
  • Současně vysoká kvalita tvarování
  • Označená stanoviště zápustky pro přesné zpracování příslušných průřezů
  • Odjistitelný nucený uzávěr
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1212043
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 424 (C-3-2017)
GTIN 4046356453875
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,446 kg
Číslo celní sazby 82032000
Země původu SE (Švédsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít