Lisovací kleště - CRIMPFOX 50R - 1212041

Lisovací kleště, pro koncovky vodiče bez izolačního límce dle DIN 46228, část 1 a koncovky vodiče s izolačním límcem dle DIN 46228, část 4, 35 mm² ... 50 mm², boční přívod, WM lisování

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Ergonomicky formovaná držadla zaručují optimální držení a snižují vynaloženou sílu o 25 procent
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1212041
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 427 (C-3-2017)
GTIN 4046356453912
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,679 kg
Číslo celní sazby 82032000
Země původu SE (Švédsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít