Momentový šroubovák - TSD 20 SAC - 1212020

Obrázek ukazuje variantu TSD 04 SAC

Momentový šroubovák, s přednastaveným krouticím momentem 2,0 Nm a 4mm šestihranným pohonem pro tlakovou matici rychlospojky

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Nejrůznější nasunovací nástavce SAC ... pro rozmanité aplikace
  • U momentových šroubováků TSD-M... lze individuálně nastavit krouticí moment
  • Adaptér TSD-M... lze použít pro různé nasunovací nástavce
  • Momentový šroubovák TSD ... SAC s různě přednastavenými krouticími momenty od 0,2 Nm do 2,5 Nm

Obchodní data

Objednací klíč 1212020
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 458 (C-3-2017)
GTIN 4046356439305
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,094 kg
Číslo celní sazby 82054000
Země původu CZ (Česká republika)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít