Nosná lišta neděrovaná - NS 15 UNPERF/SO/... - 1208092

Nosná lišta neděrovaná, Standardní profil, šířka: 15 mm, výška: 5,5 mm, dle EN 60715: 2001, materiál: Ocel, pozinkovaná, silnovrstvě pasivovaná, podle údajů zákazníka: délka a děrování, max. délka: 2 m, barva: stříbrná

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Všechny nosné lišty se dodávají i v osazeném provedení
  • Zvláštní důraz se klade na vysokou přesnost rozměrů a povrchové zušlechtění
  • Provedení nosných lišt odpovídá Evropské normě EN 60715

Obchodní data

Objednací klíč 1208092
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 20 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 566 (C-3-2017)
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 72166190
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít