Šroubovák - SZS 0,5X3,0 VDE - 1207404

Vyobrazení ukazuje variantu SZS 0,6 x 3,5

Šroubovák, s drážkou, VDE izolovaná, velikost: 0,5x3,0x100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Nástroje jsou opatřené ergonomickými dvousložkovými bezpečnostními rukojeťmi
  • Velká dosedací plocha čepelí v hlavě šroubu
  • Kusově vyzkoušený bezpečnostní šroubovák podle DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
  • Pro práce na dílech vedoucích proud nebo v jejich blízkosti až do 1000 V střídavého napětí nebo 1500 V stejnosměrného napětí

Obchodní data

Objednací klíč 1207404
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 442 (C-3-2017)
GTIN 4017918572525
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,035 kg
Číslo celní sazby 82054000
Země původu CZ (Česká republika)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít