Nástroj pro lisování konektorů elektrický - CF 3000-2,5 120V - 1205516

Obrázek ukazuje variantu CF 3000-2,5

Automat pro odizolování a lisování koncovek, provedení 120 V pro izolované koncovky vodičů jako páskované zboží 0,25 ... 2,5 mm², délka koncovky 8 mm, včetně sad pro úpravy 0,5 ... 2,5 mm²

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Úprava automatu na různé průřezy je možná v průběhu jedné minuty
  • Díky své kompaktní a lehké konstrukci se dá pohodlně použít i na měnících se pracovištích
  • Tímto automatem lze za hodinu zpracovat až 1200 vodičů
  • Kompaktní odizolační automat a automat na lisování koncovek zpracovává koncovky vodiče v provedení páskovaného zboží s izolačním límcem podle nach DIN 46228-4
  • Jednoznačné přiřazení přestavovacích komponent je zaručeno díky barevnému označení podle normy koncovek vodiče DIN 46228-4
  • Zvláště vhodný pro předchozí osazení vodičů
  • V jednom pracovním úkonu je vodič odizolován a kvalitně opatřen koncovkou vodiče

Obchodní data

Objednací klíč 1205516
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 516 (C-3-2017)
GTIN 4017918129125
Hmotnost/kus (bez obalu) 15,620 kg
Číslo celní sazby 84798100
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít