Nosná lišta neděrovaná - NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015

Nosná lišta neděrovaná, Profil G, šířka: 32 mm, výška: 15 mm, dle EN 60715, materiál: Ocel, pozinkovaná, silnovrstvě pasivovaná, délka: 2000 mm, barva: stříbrná

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1201015
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Strana katalogu Strana 578 (C-3-2017)
GTIN 4017918017149
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,480 kg
Číslo celní sazby 72166190
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít