novinka

Nabíjecí kabel DC - EV-T2HPCC-DC500A-4,0M50ECBK11 - 1087136

Nabíjecí kabel DC, Nabíjecí vedení HPC-DC s chlazeným nabíjecím konektorem automobilu, chlazeným kabelem, Bez stěnové průchodky, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3-1, 500 A / 1000 V (DC), designlinie HPC, kabel: 4 m, černá, přímý, rozložení konektoru: černá, úchytná oblast: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Výkresy



Výkres v měřítku  

Výkres v měřítku
Zajistěte, aby nabíjecí konektor automobilu byl během celé doby nabíjení zapojen ve vhodné parkovací poloze, která zajistí minimálním krytí IP24 podle IEC 61851-1. Pro vytvoření takové parkovací polohy použijte rozměry nabíjecího konektoru automobilu. Podrobnější rozměrové údaje najdete také v sekci Ke stažení.

Výkres v měřítku  

Výkres v měřítku
Rozteče vrtaných otvorů



Schématický výkres  

Schématický výkres
Centrální systém: Chladicí agregát a řídicí jednotka jsou externě mobilní a napájí několik nabíjecích stanic, které jsou vždy vybaveny výměníkem tepla. Chlazení je aktivně poháněno chladičem.

Schématický výkres  

Schématický výkres
Soběstačný, decentrální systém: Chladicí agregát a řídicí jednotka jsou integrovány do nabíjecí stanice. Chladicí agregát lze zvolit jak pasivní, tak i aktivní (tj. s chladičem anebo bez).



Schématický výkres  

Schématický výkres
Osazení pinů nabíjecího konektoru automobilu

Schématický výkres  

Schématický výkres
Nainstalujte parkovací polohu do nabíjecí stanice jen tak, aby koncový uživatel nemohl zavěsit nabíjecí konektor automobilu hlavou dolů (od 90° do 270°). Poloha otočená nahoru (45°) nebo dolů (315°) v parkovací poloze je však možná.



Schématický výkres  

Schématický výkres
Princip Combined Charging Systems (CCS) - nabíjecí zásuvný systém v souladu s normami pro elektromobily, který podporuje konvenční nabíjení střídavým proudem (AC) i rychlé nabíjení stejnosměrným proudem (DC). Oba nabíjecí konektory automobilu se hodí do nabíjecí zásuvky elektromobilu CCS.

Schématický výkres  

Schématický výkres
Pokyn k obsluze



Schématický výkres  

Schématický výkres
Upozornění výstražným signálem

Zpět nahoru

Definice produktu

Typ produktu Nabíjecí vedení HPC-DC s chlazeným nabíjecím konektorem automobilu, chlazeným kabelem
Provedení Bez stěnové průchodky
Normy/předpisy IEC 62196-3-1
Standard nabíjení CCS Typ 2
Combined Charging System
High Power Charging
Nabíjecí režim Mode 4
Chladicí technologie Směs vody a glykolu jako chladicí kapalina v nabíjecím konektoru automobilu a v kabelu
Zpět nahoru

Rozměry

Šířka nabíjecího konektoru automobilu 72,00 mm
Výška nabíjecího konektoru automobilu 181,20 mm
Hloubka nabíjecího konektoru automobilu 285,20 mm
Délka vedení 4 m
Délka odstranění izolace 140 mm ±10 mm
Zpět nahoru

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz) -30 °C ... 40 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 60 °C
Max. nadmořská výška 5000 m (nad hladinou moře)
Krytí IP54 (zastrčeno, krytí v provozuschopném, zastrčeném stavu je zajištěno jen tehdy, pokud se u použitých zástrčných prvků jedná o originální výrobky společnosti Phoenix Contact nebo odpovídající normované výrobky)
IP20 (nezapojeno, požadované krytí IP24 je třeba zabezpečit jiným způsobem, např. držákem, viz příslušenství)
Zpět nahoru

Elektrické vlastnosti

Maximální nabíjecí výkon 500 kW
Počet výkonových kontaktů 3 (PE, DC+, DC-)
Výkonové kontakty Jmenovitý proud 500 A
Výkonové kontakty Jmenovité napětí 1000 V DC
Počet signálových kontaktů 2 (CP, PP)
Signálové kontakty Jmenovitý proud 2 A
Signálové kontakty Jmenovité napětí 30 V AC
Způsob přenosu signálu Pulsně šířková modulace s modulovanou komunikací Powerline dle ISO/IEC 15118/DIN SPEC 70121
Komunikační rozhraní Sběrnice CAN pro načtení údajů ze snímačů o teplotě a úniku
Digitální výstup pro zjištění stavu funkčnosti nabíjecího konektoru automobilu
Informace k typu připojení neoddělitelný
Kódování odporu 1500 Ω (mezi PE a PP)
Dohled teploty 2x NTC (vyměnitelné přední DC kontakty)
2x NTC (vnitřní výkonové vodiče DC)
Zpět nahoru

Mechanické vlastnosti

Cykly zapojení > 10000
Zástrčná síla < 100 N
Tažná síla < 100 N
Zpět nahoru

Design

Designlinie HPC
Barva druhu konektoru černá
Barva úchytné oblasti černá
Etiketa 8,9 mm x 28,9 mm (zákaznické logo na vyžádání)
Zpět nahoru

Materiál

Materiál pouzdra Plast
Materiál úchytné oblasti Měkký plast
Materiál rozložení konektoru Plast
Třída hořlavosti V0
Povrch materiálu kontaktů Ag
Zpět nahoru

Kabel

Konstrukce vedení 5 x 25 mm² + 7 x 0,75 mm²
Normy/předpisy týkající se vodičů DIN EN 50620
Třída vodiče Třída 6
Vnější průměr vedení 35,7 mm ±0,4 mm
Druh vedení přímý
≤ 0,00078 Ω/m ()
Vnější plášť, materiál EVM-1 podle EN 50620
vnější plášť, barva černá
nejmenší poloměr ohybu 535,5 mm (15 x průměr)
Chladicí kapalina 50 % voda, 50 % glykol (doporučujeme: Glysofor N)
Průměr chladicích hadic 1x 11,5 mm Přívodní hadice
2x 8,8 mm Zpětné hadice
Zpět nahoru

Teplotní senzorika

Typ senzoru NTC
Teplota odpojení 90 °C
Zpět nahoru

Požadavky na chladicí jednotku

Chladicí výkon 600 W (Délka kabelu: 3 m)
800 W (Délka kabelu: 4 m)
900 W (Délka kabelu: 5 m)
1050 W (Délka kabelu: 6 m)
Průtok 2 l/min
Provozní tlak 1,00 bar ... 2,00 bar
Přívodní teplota 10 °C
povolený maximální tlak 4,00 bar
Odlehčovací tlak 2,00 bar
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 10 let;
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 9.0 27144705
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 6.0 EC002897
ETIM 7.0 EC002897
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít