Dotykový panel - BTP 2102W - 1046667

Zobrazení podobné

Dotykový panel s 25.9 cm / 10.2" TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 800 x 480 pixel (WVGA), 262144 barev, Arm9™ i.MX28, 454 MHz, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0 a uživatelský software: Visu+. (systém sběrnice: bez)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Visu+ RT je standardně integrováno ve všech přístrojích BTP 2000
  • Připojení ke všem důležitým řídicím systémům díky velkému počtu dostupných ovladačů
  • Vyvinuto pro základní aplikace s atraktivním poměrem cena / výkon
  • 3 velikosti displeje ve formátu 16:9

Obchodní data

Objednací klíč 1046667
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 471 (C-6-2019)
GTIN 4055626644103
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,900 kg
Číslo celní sazby 84714100
Země původu IN (Indie)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít