Kombinace spínacího zařízení - WAL-SC-PUMPMONITOR - 1039428

Řešení pro průběžné určování aktuální potřeby údržby čerpadel v oblasti vodního hospodářství a hospodářství odpadních vod

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Upozornění

Omezení užívání EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download
Zpět nahoru

Obecná data

Hmotnost 12 kg
Místo použití Vnitřní prostor, bez přímého slunečního záření
Druh ochrany IP54
Třída ochrany I, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1
Zpět nahoru

Pouzdro

Materiál pouzdra Ocelový plech (natřeno základní barvou máčením, zvnějšku práškově povrstveno, strukturní lak)
Barva RAL 7035
Zpět nahoru

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz) 0 °C ... 55 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -20 °C ... 70 °C
Tlak vzduchu (provoz) 70 hPa ... 106 kPa (až do 2000 m n.m.)
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) 70 hPa ... 106 kPa (až do 2000 m n.m.)
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) 10 % ... 95 % (podle EN 61131-2)
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 10 % ... 95 % (podle EN 61131-2)
Náraz (provoz) DIN EN 60068-2-27
Vibrace (provoz) DIN EN 60068-2-6
Zpět nahoru

Rozměry

Venkovní míry šířka, výška, hloubka 380 mm x 380 mm x 210 mm (Rozměry skříně)
380 mm x 434 mm x 220 mm (s držáky na stěnu)
Zpět nahoru

Technické parametry

Jmenovitý výstupní proud (IN) 0,6 A
Řídicí napětí 24 V DC
Jmenovitý proud řídicí napětí 2,5 A
Doporučené předjištění při AC 230 V 32 A (Charakteristika B, 1pólová)
Hodnota oblasti 100 V AC ... 240 V AC (UN)
Doporučené předřazené jištění 32 A (Charakteristika B, 1pólová)
Zpět nahoru

Kabelový přívod

Druh kabelové průchodky Desky průchodek kabelu s kabelovými šroubeními
Kabelové šroubení 1x M16
1x M20
7x M25
Zpět nahoru

Normy a určování

Vibrace (provoz) DIN EN 60068-2-6
Náraz (provoz) DIN EN 60068-2-27
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27142422
eCl@ss 5.1 27371890
eCl@ss 7.0 27142422
eCl@ss 8.0 27142422
eCl@ss 9.0 27142422
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 4.0 EC000816
ETIM 5.0 EC000268
ETIM 6.0 EC000268
ETIM 7.0 EC000268
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

PLCnext Technology

Platforma pro neomezenou automatizaci.

PLCnext Technology
Na webovou stránku PLCnext
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít