DFMC 1,5/ 4-ST-3,5 BDWH:-GND - 1035619

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu se 20 kontakty.

Konektor desek plošných spojů, počet pólů: 4, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Optimalizováno pro zúžené podmínky vestavby: ovládání a připojení vodiče z jednoho směru
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1035619
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626542256
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít