novinka

Zkušební lišta - BTFE 6-3/12 3U - 1029249

Zkušební lišta, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Kulaté kabelové oko, barva: šedá, způsob montáže: Montáž na stěnu

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Výkresy



Výkres v měřítku  

Výkres v měřítku

Schéma zapojení  

Schéma zapojení



Schéma zapojení  

Schéma zapojení

Zpět nahoru

Všeobecné

jmenovitý průřez 4 mm²
Barva šedá
Izolační materiál PC
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Zatěžovací rázové napětí 4 kV
Zkušební rázové napětí 5 kV
Kategorie přepětí III
skupina izolačního materiálu I
Název Patro 1 nahoře 1 dole 1
Zatěžovací proud maximální 24 A
Jmenovitý proud IN 24 A
Proud Ith 24 A
Jmenovité napětí UN 400 V
Otevřená boční stěna Ne
Zkušební specifikace ochrana proti dotyku DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Bezpečný pro hřbet ruky zaručeno
Pokyn k ochraně proti dotyku
Výsledek rázové zkoušky Zkouška vykonána úspěšně
Výsledek zkoušky střídavého zkušebního napětí Zkouška vykonána úspěšně
Požadovaná hodnota střídavého zkušebního napětí 2 kV
Výsledek zkoušky mechanické pevnosti svorek (5násobné připojení vodiče) Zkouška vykonána úspěšně
Výsledek zkoušky ohybu Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška ohybu průřez vodiče/hmotnost 2,5 mm² / 0,7 kg
Výsledek pevného usazení na upevňovacím podkladě Zkouška vykonána úspěšně
Výsledek odolnosti vůči krátkodobému proudu Zkouška vykonána úspěšně
Výsledek tepelné zkoušky Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška stárnutí bezšroubových řádových svornic teplotní cykly 192
Výsledek zkoušky odolnosti proti stárnutí Zkouška vykonána úspěšně
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Zpět nahoru

Data připojení

Přípojka 1. Patro
Typ připojení Kulaté kabelové oko
Utahovací moment min. 1 Nm
Utahovací moment max 1,3 Nm
Přípojka podle normy IEC 60947-7-1
Min. průřez vodiče, ohebný 0,5 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný 6 mm²
Min. průřez vodiče ohebný AWG 24
Průřez vodiče, ohebný, AWG max 10
Přípojka kabelového oka dle normy DIN 46234
Min. průřez připojení kabelového oka 0,5 mm²
Max. průřez připojení kabelového oka 6 mm²
Vnější průměr min. 3,7 mm
Šířka kabelového oka max. 6,8 mm
Průměr svorníku 3,5 mm
Přípojka kabelového oka dle normy DIN 46237
Min. průřez připojení kabelového oka 0,5 mm²
Max. průřez připojení kabelového oka 6 mm²
Vnější průměr min. 3,7 mm
Šířka kabelového oka max. 6,8 mm
Průměr svorníku 3,5 mm
válečkový kalibr A5
Zpět nahoru

Montáž

Způsob montáže Montáž na stěnu
Zpět nahoru

Normy a určování

Přípojka podle normy IEC 60947-7-1
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141118
eCl@ss 4.1 27141118
eCl@ss 5.0 27141118
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141126
eCl@ss 8.0 27141126
eCl@ss 9.0 27141126
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000902
ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít