Skříňka pro snímače / akční členy - SACB-4/ 8-L-20,0PUR SCO P - 1027009

Skříňka pro snímače / akční členy, aplikace: Standard, počet zásuvných míst: 4, počet pólů: 5, ukazatel stavu: Ano; přípojka kmenového vedení: Pevná přípojka, PUR/PVC, délka vedení: 20 m, stínění: ne

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Vaše výhody

  • Bezpečné v poli díky zalévanému pouzdru a vysokým krytím
  • Flexibilní, decentrální svazkování signálů v kmenovém vedení
  • Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice
  • Úspora místa: Rozvodný box s dvojitým osazením pro dva senzory na jednom zásuvném místě
  • Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1027009
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 25 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626520230
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,692 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít