novinka

Kombinace spínacího zařízení - SOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1001SE - 1022360

Připojovací skříň generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1 000 V DC k připojení 6x 1 řetězce. S přepěťovou ochranou a DC konektorem SUNCLIX pro vstupní a výstupní stranu.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Připojovací skříně generátoru Solarline (GAK) se používají v malých střešních zařízeních, ale i ve velkých volně stojících zařízeních. K jejich funkcím patří sběr a ochrana řetězců, příp. odpojení modulů od zbývajícího systému pomocí požárního nebo výkonového odpojovače.

Obchodní data

Objednací klíč 1022360
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 25 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626515939
Hmotnost/kus (bez obalu) 10,000 kg
Číslo celní sazby 85363030
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít