Konektory - SACC-P12MRX-8CT-CL SH - 1021784

Konektory, Ethernet / PROFINET CAT6A (10 Gbit/s), 8-pólový, stíněná, Zástrčka úhlová M12 Push-Pull, Kódování X, Lisovaný spoj, rýhovaný materiál: PA 6.6, vnější průměr kabelu 6,5 mm ... 10 mm, bez lisovacích dutinkových kontaktů

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Plug and Produce: pohodlné a bezpečné zasunutí díky systému zajištění nezávislému na výrobci
  • Extrémně kompaktní díky malému prostoru pro připojení a vysoké hustotě kontaktů
  • Jednoznačná zpětná vazba: konektor skočí zpět v případě nesprávného zaaretování
  • Bezpečné stínění: spolehlivé připojení stínění i při extrémním mechanickém namáhání
  • Robustní spojení: vhodné pro železniční aplikace s vysokým zatížením v důsledku otřesů a vibrací
  • Možnost automatizovaného zpracování
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1021784
Ks/bal. 1 ks
GTIN 4055626514635
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,048 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít