Box na spoje - FOC-PP-SB-SC:2-OM3-PT - 1019126

Obrázek ukazuje výrobek 1411902 s 6x SC-Duplex

Box na spoje, provedení: Modul na nosnou lištu, krytí: IP20, materiál: ocelový plech, typ připojení: Splétat, barva: světle šedá RAL 7035

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Popis výrobku

Box na spoje nosné lišty, čelní záslepka osazená 2x  spojkou SC-Duplex pro Multimode (OM3), kompletně osazený předmontovanými pigtaily a držáky spojů. Pouzdro (2dílné) pro upevnění na nosnou lištu, integrované zasunutí pro připevnění nadměrně dlouhých vláken (ochrana), přívod kabelu možný pomocí šroubového uzávěru M20x1,5 nahoru a dolů. Připraveno pro montáž na nosnou lištu pomocí zadního adaptéru, připraveno pro vyrovnání potenciálu.

Rozsah dodávky:
pouzdro nosné lišty prázdné (2dílné), čelní deska s popisem portu a integrovanou odkládací plochou (namontovaná), čelní záslepka osazená 2x  spojkou SC-Duplex, 4  pigtaily (OM3), držák spojů, 4x  smršťovací ochrana splétání, 1x  kabelové šroubení

Vaše výhody

  • Přívod kabelu možný pomocí šroubení M20x1,5 nahoru a dolů
  • Adaptér snap-in pro jednoduchou montáž na nosnou lištu
  • Vhodné pro průmysl
  • kompaktní rozměr navzdory velké odkládací ploše
  • Adaptér snap-in pro jednoduchou montáž na nosnou lištu
  • kvalitní jednotlivé komponenty
  • připraveno pro vyrovnání potenciálu
  • snadná montáž

Obchodní data

Objednací klíč 1019126
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 20 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626504964
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,808 kg
Číslo celní sazby 85389099
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít