Napájecí kabel - SAC-3P-15,0-PVC/FSS PE SCO - 1019123

Napájecí kabel, 3-pólový, PVC, černá, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, Kódování S, délka kabelu: 15 m, pro střídavý proud do 16 A / 230 V

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Výkonné: konektory AC až pro 16 A a 230 V AC
  • Ochrana proti chybnému zasunutí díky speciálnímu kódování S
  • Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1019123
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626505084
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,260 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít