Síťový kabel - NBC-MSD/25,0-93K/MSD SCO - 1017923

Síťový kabel, Sercos CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, PVC/PVC, dopravní červená RAL 3020, stíněná, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON / IP67, kódování: D, na Zástrčka přímo M12 SPEEDCON / IP67, kódování: D, délka kabelu: 25 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1017923
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626502731
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,689 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít