Konektory desek plošných spojů - FMC 1,5/ 2-ST-3,5-RFBKLCGYBD1 - 1016981

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

PCB connector, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 2, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Tin

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
  • Intuitivně ovladatelné zablokování chrání před neúmyslným oddělením
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1016981
Ks/bal. 250 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626499512
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít