Kombinace spínacího zařízení - SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1000 - 1016811

Připojovací skříň generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1000 V DC k připojení 1x 2 řetězců. S přepěťovou ochranou a přípojkou push-in pro vstupní a výstupní stranu.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Připojovací skříně generátoru Solarline (GAK) se používají v malých střešních zařízeních, ale i ve velkých volně stojících zařízeních. K jejich funkcím patří sběr a ochrana řetězců, příp. odpojení modulů od zbývajícího systému pomocí požárního nebo výkonového odpojovače.

Vaše výhody

  • Rychlá instalace a uvedení do provozu
  • Velké portfolio připojovacích skříní generátoru dostupných skladem
  • Uživatelsky orientované poradenství
  • Kombinace spínacích zařízení v souladu s normou díky aplikaci DIN EN 61439

Obchodní data

Objednací klíč 1016811
Ks/bal. 1 ks
GTIN 4055626499147
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,750 kg
Číslo celní sazby 85363030
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít