Magnetický štítek - PMM (EX40)R SR - 1014313

Magnetický štítek, Cívka, stříbrný, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: magneticky soudržný, velikost popisovaného pole: 15000 x 40 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Magnetické štítky, bez potisku
  • Magnetické štítky v roli umožňují individuální a flexibilní řešení označování, např. pro označení skladu.
  • Vysoká přilnavost
  • Flexibilní magnetická páska drží i na kulatých předmětech od poloměru 12 mm.
  • Magnetická páska s vrstvou polyesterové fólie

Obchodní data

Objednací klíč 1014313
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 386 (C-3-2017)
GTIN 4046356786171
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,206 kg
Číslo celní sazby 39207380
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít