Plastový štítek - US-EMLF (104X70) - 1014294

Plastový štítek, Karta, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 104 x 70 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Kombinované štítky pro nalepení
  • Vhodné pro vnitřní i vnější použití
  • Popisky odpovídají mezinárodnímu standardu dle normy ISO 7010.
  • Vysoká přilnavost
  • V kombinaci s kvalitními barvicími páskami vzniká odolný popis i pro drsná prostředí.
  • Předem lisované popisky lze lehce oddělit.

Obchodní data

Objednací klíč 1014294
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 327 (C-3-2017)
GTIN 4046356786669
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít