Štítek upozorňující na nebezpečnou látku - PML-GHS103 (25X25) - 1014274

Štítek upozorňující na nebezpečnou látku, Arch, červená/bílá, popsané: Způsobující požár, způsob montáže: lepení, průměr: 0 mm, velikost popisovaného pole: 25 x 25 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Štítky upozorňující na nebezpečné látky k nalepení, předem potištěné symbolem
  • Popisky odpovídají mezinárodnímu standardu dle GHS
  • Vysoká teplotní odolnost
  • Vysoká přilnavost
  • Vhodné pro vnitřní i vnější použití

Obchodní data

Objednací klíč 1014274
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 351 (C-5-2015)
GTIN 4046356786911
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,006 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít