Označovač potrubí - PML-T104 (26X280)R - 1014235

Označovač potrubí, Cívka, žlutá/červená, předem potištěný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, průměr: 0 mm, velikost popisovaného pole: 26 x 280 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Označovače potrubí pro nalepení, nepotištěné
  • Vhodné pro vnitřní i vnější použití
  • Označení potrubí dle normy DIN 2403
  • V kombinaci se štítky upozorňujícími na nebezpečné látky PML-GHS je možné označení v souladu s nařízením o nebezpečných látkách (GefStoffV).
  • Vysoká přilnavost
  • Jemně perforované hroty špičky umožňují snadné odtržení nepotřebné špičky.
  • Vysoká teplotní odolnost
  • Skupina 4 (hořlavé plyny)

Obchodní data

Objednací klíč 1014235
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 379 (C-3-2017)
GTIN 4046356784313
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,596 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít