Příkazový štítek - US-PML-M100 (D100) - 1014177

Příkazový štítek, Karta, modrá/bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD: Blanko, způsob montáže: lepení, průměr: 100 mm, velikost popisovaného pole: d: 100 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • UniSheet – příkazové štítky pro nalepení, barevně předem potištěné, bez symbolu
  • Vhodné pro vnitřní i vnější použití
  • Příkazové štítky odpovídají mezinárodnímu standardu dle normy ISO 7010.
  • Vysoce flexibilní, měkké etikety z PVC, které se dobře přizpůsobí nerovným povrchům

Obchodní data

Objednací klíč 1014177
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 374 (C-3-2017)
GTIN 4046356786454
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít