Příkazový štítek - PML-M105 (D100) - 1014150

Příkazový štítek, Arch, modrá/bílá, popsané: Používat ochranu obličeje, způsob montáže: lepení, průměr: 100 mm, velikost popisovaného pole: d: 100 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Příkazové štítky k nalepení, předem potištěné, se symbolem
  • Vhodné pro vnitřní i vnější použití
  • Příkazové štítky odpovídají mezinárodnímu standardu dle normy ISO 7010.
  • Vysoce flexibilní, měkké etikety z PVC, které se dobře přizpůsobí nerovným povrchům

Obchodní data

Objednací klíč 1014150
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 338 (C-5-2015)
GTIN 4046356783958
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,018 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít