Nosiče označení vodiče - PATG HF 1/18 - 1014047

Obrázek ukazuje variantu

Označovací nosič vodiče, transparentní/černý, nepopsaný, typ montáže: nasunutí, průměr kabelu: 1,3 - 2,8 mm, velikost popisového pole: 4 x 18 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pouzdro PATG HF... je neztratitelný nosič štítků
  • Značení probíhá vhodnými zástrčnými štítky UCT-WMT ... a UC-WMT...
  • Kvůli vlastnostem plastu PATG HF ... je zapotřebí vysoce kvalitní tekuté potištění UC-WMT... pomocí BLUEMARK...
  • Tyto systémy označení vodičů sestávají z nosičů označení a zástrčných štítků
  • Použití kvalitních plastů umožňuje maximální požadavky železničního a automobilového průmyslu
  • Rozsáhlé atesty zaručují mezinárodní využití
  • Vodiče o průměru od 0,6 ... 10  mm mohou být takto označeny

Obchodní data

Objednací klíč 1014047
Ks/bal. 1000 ks
Minimální objednané množství 1000 ks
Strana katalogu Strana 258 (C-3-2017)
GTIN 4046356779340
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít